10220740
183081570409
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 17,9632 € |
| 5 + | 17,0671 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
| Altura de la cabeza | 0.315 in |
| Altura de la cabeza | 8.0 mm |
| Medida de la rosca | M8 |
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Tipo de impulso | Hexagonal Socket Drive |
| Color | Marrón claro |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Estándares | UL |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliéter éter cetona |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar