Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,327 € - 4,5639 € | 70 En stock |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,1219 € - 3,2939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,8964 € - 4,1004 € | 8 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,327 € - 4,5639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,1653 € - 4,3919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,9066 € - 3,0673 € | 68 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,5296 € - 2,6697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,6915 € - 3,8851 € | 10 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,327 € - 4,5639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,6698 € - 3,8645 € | 100 En stock |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,9353 € - 2,0373 € | 80 En stock |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,6265 € - 2,7665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1814 € - 0,1909 € | 496 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2165 € - 0,2279 € | 1522 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1758 € - 0,1851 € | 1515 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3099 € - 0,3263 € | 1185 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4262 € - 0,4486 € | 3250 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3343 € - 0,3519 € | 465 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4356 € - 0,4589 € | 1282 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2923 € - 0,3077 € | 2670 En stock |
M10
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar