10054031
0160760000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2279 € |
| 2500 + | 0,2165 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.236 in |
|---|---|
| Tamaño de la llave hexagonal compatible | 6.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
| Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.315 in |
| Altura de la cabeza | 8.0 mm |
| Medida de la rosca | M8 |
| Longitud de la rosca | 2.756 in |
| Longitud de la rosca | 70.0 mm |
| Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Color | Natural |
| Estándares | RoHS, DIN |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar