Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,0896 € | 24267 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0997 € - 0,105 € | 98 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1078 € - 0,1135 € | 1204 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1155 € - 0,1216 € | 231000 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1091 € - 0,1148 € | 999 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,113 € - 0,1189 € | 3896 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1758 € - 0,1851 € | 893 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 10053980 | 0,123 € - 0,1294 € | 4778 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
|
| 0,1308 € - 0,1377 € | 29120 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10054000 | 0,184 € - 0,1937 € | 2533 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
|
| 0,1665 € - 0,1752 € | 929 En stock |
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 8120 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,327 € - 4,5639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,1653 € - 4,3919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,9615 € - 5,2313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 8,826 € - 9,2885 € | 110 En stock |
M6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4264 € - 0,4488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4908 € - 0,5166 € | 300 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,8116 € - 0,8546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,664 € - 1,7522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar