Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246,7056 € - 308,382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
150,277 € - 187,8411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
936,0743 € - 1.170,0903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
283,5487 € - 354,4436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
406,8706 € - 508,5831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
114,8965 € - 143,6232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
775,3428 € - 969,1785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
905,3906 € - 1.131,7537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
103,5562 € - 129,4401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
619,2772 € - 774,0965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
705,3955 € - 881,7418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
252,4324 € - 315,5405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
302,0269 € - 377,5259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0
|
||
2.113,1789 € - 2.641,4556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
599,9132 € - 749,8812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
358,9241 € - 448,6577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
1.484,1682 € - 1.855,2051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
699,2773 € - 874,0889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
2.802,0944 € - 3.502,618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
734,3488 € - 917,9463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar