Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459,8829 € - 574,8563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1.401,1857 € - 1.751,4901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 331,909 € - 414,8837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1.170,4773 € - 1.463,0887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 277,3472 € - 346,6761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 211,562 € - 264,4631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 136,7431 € - 170,9315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 410,7582 € - 513,4504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 223,3248 € - 279,1561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 625,9908 € - 782,4832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 404,5171 € - 505,6438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 750,7701 € - 938,4573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 117,766 € - 147,2048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 689,7027 € - 862,1257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 718,3376 € - 897,9114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 193,4206 € - 241,7836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 291,2045 € - 364,0136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 515,2698 € - 644,0794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 276,7019 € - 345,8827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 73,7717 € - 92,2199 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar