Menu Search

Tornillos de avance

En producción

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
15,3171 € - 20,4263 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acero
10.191
147,7126 € - 184,6513 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Acero
23.094
23,9594 € - 31,9459 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acero
13.640
167,8216 € - 209,7743 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acero
23.094
265,944 € - 312,879 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acero
32.547
54,4349 € - 68,0383 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acero
25.094
53,2819 € - 66,5997 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acero
17.640
98,5667 € - 115,9571 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acero
32.547
213,4766 € - 251,1558 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acero
28.547
55,7783 € - 69,7308 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acero
23.094
59,047 € - 73,8246 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acero
26.547
380,0817 € - 447,1469 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acero
54.935
228,6774 € - 269,0222 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Acero
49.935
269,4348 € - 316,9728 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acero
45.468
41,1277 € - 51,4201 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acero
19.114
180,473 € - 212,313 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acero
40.020
170,3497 € - 200,4233 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acero
36.020
139,2078 € - 163,7701 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acero
32.547
313,2493 € - 368,5304 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Acero
54.935
404,9191 € - 476,3742 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acero
54.935
  • de 21
Tornillo de plomo TR12 x 3 1000.0 Acero

20150952

Rango de precios
20,4263 € - 15,3171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 13000.0 Acero

20151409

Rango de precios
184,6513 € - 147,7126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR16 x 4 1000.0 Acero

20151096

Rango de precios
31,9459 € - 23,9594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 3000.0 Acero

20151416

Rango de precios
209,7743 € - 167,8216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 3000.0 Acero

20151584

Rango de precios
312,879 € - 265,944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 1000.0 Acero

20151430

Rango de precios
68,0383 € - 54,4349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1500.0 Acero

20151195

Rango de precios
66,5997 € - 53,2819 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 1000.0 Acero

20151577

Rango de precios
115,9571 € - 98,5667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR32 x 6 3000.0 Acero

20151539

Rango de precios
251,1558 € - 213,4766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 1000.0 Acero

20151393

Rango de precios
69,7308 € - 55,7783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR30 x 6 1000.0 Acero

20151485

Rango de precios
73,8246 € - 59,047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 1500.0 Acero

20151782

Rango de precios
447,1469 € - 380,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR55 x 9 1000.0 Acero

20151768

Rango de precios
269,0222 € - 228,6774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR55 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR50 x 8 1500.0 Acero

20151706

Rango de precios
316,9728 € - 269,4348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    8.0
Tornillo de plomo TR22 x 5 1000.0 Acero

20151294

Rango de precios
51,4201 € - 41,1277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 1000.0 Acero

20151676

Rango de precios
212,313 € - 180,473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 1500.0 Acero

20151607

Rango de precios
200,4233 € - 170,3497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 1500.0 Acero

20151553

Rango de precios
163,7701 € - 139,2078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 1000.0 Acero

20151805

Rango de precios
368,5304 € - 313,2493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 1500.0 Acero

20152222

Rango de precios
476,3742 € - 404,9191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0