Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1718 € - 0,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,1718 € - 0,1808 € 6000 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Forma plana
0,2016 € - 0,2122 € 416 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,2766 € - 0,2906 € 370 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,279 € - 0,2936 € 248 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,2583 € - 0,272 € 1000 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € 500 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,2488 € - 0,2621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1907 € - 0,201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,1515 € - 0,1597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,2045 € - 0,2152 € 749 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3112 € - 0,3276 € 750 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1773 € - 0,1868 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,2411 € - 0,2535 € 1150 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Forma plana
0,2615 € - 0,2744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,451 € - 0,4746 € 456 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,3315 € - 0,3487 € 1157 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,4563 € - 0,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 10.0 mm PA

10375884

Rango de precios
0,1808 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 6.5 mm PA

10375877

Rango de precios
0,1808 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 10.0 mm PA

10376058

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 12.0 mm PA

10375891

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 20.0 mm PA

10376072

Rango de precios
0,2906 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4 30.0 mm PA

10375730

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5 15.0 mm PA

10375778

Rango de precios
0,2936 € - 0,279 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5 40.0 mm PA

10375853

Rango de precios
0,272 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 20.0 mm PA

10375976

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4 40.0 mm PA

10375754

Rango de precios
0,2621 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5 30.0 mm PA

10375839

Rango de precios
0,201 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 16.0 mm PA

10375952

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 30.0 mm PA

10376034

Rango de precios
0,2152 € - 0,2045 €

Niveles de existencias
749 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5 20.0 mm PA

10375792

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 10.0 mm PA

10375914

Rango de precios
0,1868 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 22.0 mm PA

10375990

Rango de precios
0,2535 € - 0,2411 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 16.0 mm PA

10376065

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 35.0 mm PA

10376102

Rango de precios
0,4746 € - 0,451 €

Niveles de existencias
456 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 25.0 mm PA

10376089

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
1157 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M10 20.0 mm PA

10376126

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada