Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2016 € - 0,2122 € 416 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,2766 € - 0,2906 € 370 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,326 € - 0,3434 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,1718 € - 0,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,2615 € - 0,2744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,451 € - 0,4746 € 456 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,1718 € - 0,1808 € 6000 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Forma plana
0,3315 € - 0,3487 € 1100 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3541 € - 0,3734 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € 15500 En stock
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Forma plana
0,3315 € - 0,3487 € 1157 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,4563 € - 0,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,279 € - 0,2936 € 150 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,2583 € - 0,272 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3057 € - 0,322 € 250 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1679 € - 0,1765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,192 € - 0,2023 € 500 En stock
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 10.0 mm PA

10376058

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 12.0 mm PA

10375891

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 20.0 mm PA

10376072

Rango de precios
0,2906 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M10 16.0 mm PA

10376119

Rango de precios
0,3434 € - 0,326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 10.0 mm PA

10375884

Rango de precios
0,1808 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 16.0 mm PA

10376065

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 35.0 mm PA

10376102

Rango de precios
0,4746 € - 0,451 €

Niveles de existencias
456 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 6.5 mm PA

10375877

Rango de precios
0,1808 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 30.0 mm PA

10376096

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M10 30.0 mm PA

10376133

Rango de precios
0,3734 € - 0,3541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 8.0 mm PA

10375907

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 25.0 mm PA

10376089

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
1157 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M10 20.0 mm PA

10376126

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  15.0 mm PA

10375785

Rango de precios
0,2936 € - 0,279 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  40.0 mm PA

10375860

Rango de precios
0,272 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  20.0 mm PA

10375983

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4  30.0 mm PA

10375747

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  25.0 mm PA

10375822

Rango de precios
0,322 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  12.0 mm PA

10375945

Rango de precios
0,1765 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  25.0 mm PA

10376027

Rango de precios
0,2023 € - 0,192 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada