Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Ranurado/Plástico

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta

Código De La Serie: SR1977

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,0496 € - 0,0612 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
10398425 0,0501 € - 0,0618 € 848 En stock
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
0,0563 € - 0,0695 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0332 € - 0,041 € 5986 En stock
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0638 € - 0,0788 € 2998 En stock
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,055 € - 0,0679 € 1500 En stock
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0863 € - 0,1066 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,0336 € - 0,0415 € 1000 En stock
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0863 € - 0,1066 € 467 En stock
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,0423 € - 0,0522 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,042 € - 0,0518 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
0,051 € - 0,063 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,0401 € - 0,0495 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002

Rango de precios
0,0612 € - 0,0496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6

10398425

Rango de precios
0,0618 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
848 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040

Rango de precios
0,0695 € - 0,0563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466

Rango de precios
0,041 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
5986 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6

10399743

Rango de precios
0,0788 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10399026

Rango de precios
0,0679 € - 0,055 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10399750

Rango de precios
0,1066 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6

10397459

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6

10399767

Rango de precios
0,1066 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
467 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473

Rango de precios
0,0522 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6

10398449

Rango de precios
0,0518 € - 0,042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

10399033

Rango de precios
0,063 € - 0,051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019

Rango de precios
0,0495 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm