10398425
50M040070T012
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0618 € |
2500 - 9999 | 0,0556 € |
10000 + | 0,0501 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 9.7 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.382 in |
Altura de la cabeza | 7.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.28 in |
Medida de la rosca | M4 x 0.7 |
Diámetro de inclinación | 0.7 mm |
Diámetro de inclinación | 0.028 in |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Tipo de cabezal | Knurled Round Pan Head |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 66 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar