Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Ranurado/Plástico

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta

Código De La Serie: SR1977

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,0342 € - 0,036 € 15771 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,022 € - 0,0232 € 170 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0362 € - 0,0382 € 16946 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,087 € - 0,0915 € 7752 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 6741 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0557 € - 0,0586 € 3046 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0482 € - 0,0506 € 40 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,055 € - 0,0578 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0432 € - 0,0456 € 2380 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0332 € - 0,035 € 59800 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
10056042 0,0283 € - 0,0298 € 2985 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,046 € - 0,0484 € 5658 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0356 € - 0,0374 € 12115 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0534 € - 0,0562 € 583 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0457 € - 0,0481 € 90 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0409 € - 0,043 € 4187 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0931 € - 0,098 € 3007 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0326 € - 0,0343 € 15516 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,042 € - 0,0443 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 20.0 mm Nylon 6/6

10056103

Rango de precios
0,036 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
15771 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 16.0 mm PA

10056028

Rango de precios
0,0232 € - 0,022 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 8.0 mm Nylon 6/6

10056066

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
16946 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 8.0 mm PA

10056141

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
7752 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 20.0 mm PA

10056189

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
6741 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 12.0 mm Nylon 6/6

10056240

Rango de precios
0,0586 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
3046 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 30.0 mm PA

10056295

Rango de precios
0,0506 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10056257

Rango de precios
0,0578 € - 0,055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6

10056158

Rango de precios
0,0456 € - 0,0432 €

Niveles de existencias
2380 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Rango de precios
0,035 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
59800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 25.0 mm PA

10056042

Rango de precios
0,0298 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
2985 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 30.0 mm PA

10056196

Rango de precios
0,0484 € - 0,046 €

Niveles de existencias
5658 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 4.0 mm PA

10055960

Rango de precios
0,0374 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
12115 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Rango de precios
0,0562 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
583 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Rango de precios
0,0481 € - 0,0457 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Rango de precios
0,043 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
4187 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Rango de precios
0,098 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
3007 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Rango de precios
0,0343 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
15516 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Rango de precios
0,0443 € - 0,042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 12.0 mm PA

10056165

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm