Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 10.0 mm Nylon 6/6

Este tornillo manual de ranurado tiene una cabeza moleteada está fabricado en nylon natural y se utiliza en aplicaciones que requieren un acceso fácil. Puede instalarse a mano o usando un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10056233

Número de pieza del fabricante:

0330340000VR

5733 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0562 €
5000 + 0,0534 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

56,20 €

1000 x 0,0562 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 12.3 mm
Altura de la cabeza 8.3 mm
Medida de la rosca M6
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Tipo de cabezal Knurled Round Head
Tipo de impulso Forma ranurada
Color Natural
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros