10056165
0330260000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0414 € |
5000 + | 0,0394 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 10.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.413 in |
Head Height | 8.1 mm |
Head Height | 0.319 in |
Thread Size | M5 |
Pitch Diameter | 0.8 mm |
Pitch Diameter | 0.031 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Head Type | Knurled Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar