Menu Search

Tornillos de apriete manual - Metal moleteado con hombro

En producción

Los tornillos de apriete manual moleteados son uno de los tipos más importantes de tornillos utilizados en diversas aplicaciones industriales.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l3 l1 d2 l2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • de 9
Tornillo de hombro M8 20.0 mm Acero inoxidable

10504932


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 30.0 mm Acero inoxidable

10504970


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 100.0 mm Acero inoxidable

10504895


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 45.0 mm Acero inoxidable

10505014


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 16.0 mm Acero inoxidable

10504901


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 25.0 mm Acero inoxidable

10504949


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 35.0 mm Acero inoxidable

10504987


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 50.0 mm Acero inoxidable

10505021


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 60.0 mm Acero inoxidable

10505069


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 80.0 mm Acero inoxidable

10505106


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M10 20.0 mm Acero inoxidable

10505182


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del hombro
    12.0 mm
Tornillo de hombro M10 30.0 mm Acero inoxidable

10505229


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del hombro
    12.0 mm
Tornillo de hombro M8 25.0 mm Acero inoxidable

10504956


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M10 100.0 mm Acero inoxidable

10505144


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del hombro
    12.0 mm
Tornillo de hombro M8 16.0 mm Acero inoxidable

10504918


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 50.0 mm Acero inoxidable

10505038


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 65.0 mm Acero inoxidable

10505076


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    65.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M8 80.0 mm Acero inoxidable

10505113


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del hombro
    10.0 mm
Tornillo de hombro M10 100.0 mm Acero inoxidable

10505151


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del hombro
    12.0 mm
Tornillo de hombro M10 20.0 mm Acero inoxidable

10505199


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del hombro
    12.0 mm