Menu Search

Tornillo de hombro M8 16.0 mm Acero inoxidable

Este perno de hombro está parcialmente roscado y tiene una cabeza moleteada, lo que facilita su instalación a mano o con una llave Allen. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

10504901

Número de pieza del fabricante:

1505043

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 7.0 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Medida de la rosca M8
Diámetro del hombro 10.0 mm
Material completo Acero inoxidable 304
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Color Gris
Finalizar Mate
Tipo de punto M8
Longitud general 36.0 mm
Longitud por debajo del cabezal 29.0 mm
Material completo del tornillo Acero
Código de material 7318153590

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros