Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1583 € - 0,1667 € | 267 En stock |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2246 € - 0,2364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 903 En stock |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,41 € - 0,4316 € | 15 En stock |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,199 € - 0,2094 € | 1052 En stock |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1758 € - 0,1851 € | 453 En stock |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | 327 En stock |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2084 € - 0,2193 € | 4049 En stock |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2111 € - 0,2222 € | 3652 En stock |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3478 € - 0,3659 € | 4925 En stock |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2585 € - 0,2721 € | 938 En stock |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,2322 € | 740 En stock |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 0,4818 € - 0,5071 € | 571 En stock |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2097 € - 0,2208 € | 15000 En stock |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 0,7708 € | 298 En stock |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 343 En stock |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6225 € - 0,6552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar