Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,1583 € - 0,1667 € 1140 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,6509 € - 0,6851 € 425 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1574 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,13 € - 0,1369 € 3345 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 20507 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,199 € - 0,2094 € 1052 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 2068 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,4818 € - 0,5071 € 571 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 267 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1282 € - 0,135 € 12 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5032 € - 0,5299 € 1250 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 663 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,4318 € - 0,4544 € 37 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3478 € - 0,3659 € 4925 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 1180 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € 3061 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,2196 € - 0,2311 € 4652 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 60.0 mm PA

10055441

Rango de precios
0,6851 € - 0,6509 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M12 40.0 mm PA

10055540

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1574 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
3345 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 8.0 mm PA

10055670

Rango de precios
0,1439 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
946 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
20507 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Rango de precios
0,2094 € - 0,199 €

Niveles de existencias
1052 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2068 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 40.0 mm PA

10055335

Rango de precios
0,5071 € - 0,4818 €

Niveles de existencias
571 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
267 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Rango de precios
0,135 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 50.0 mm PA

10055489

Rango de precios
0,5299 € - 0,5032 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
663 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M12 20.0 mm PA

10055526

Rango de precios
0,4544 € - 0,4318 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Rango de precios
0,3659 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
4925 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Rango de precios
0,1766 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 40.0 mm PA

10055656

Rango de precios
0,2307 € - 0,2192 €

Niveles de existencias
3061 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Rango de precios
0,2311 € - 0,2196 €

Niveles de existencias
4652 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa