Menu Search

Tornillo moleteado M8 60.0 mm PA

Los tornillos de mariposa permiten que esta pieza se instale fácilmente a mano y son una solución de fijación ideal para aplicaciones que se quitan con frecuencia, como paneles de acceso y control.
Referencia de Essentra:

10055441

Número de pieza del fabricante:

0270290000VR

425 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,6851 €
2500 + 0,6509 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

342,55 €

500 x 0,6851 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 25.0 mm
Altura de la cabeza 12.0 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 60.0 mm
Tipo de cabezal Cabeza de botón de vaso
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Tipo de impulso Forma de ala
Código de material 3926909790
Longitud por debajo del cabezal 60.0 mm
Material completo Poliamida 66
Referencia RoHs
Referencia UL

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros