Menu Search

Tornillos cautivos - Aplanados

En stock

Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.

Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.

Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm²
  • Prueba de estrés mín. 190 N/mm²

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 max h1 max l1_025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Compra
2,71 € - 3,87 € En producción
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
2,14 € - 3,06 € 104 En stock
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,65 € - 3,79 € 502 En stock
15.0
4.10
25.0
10.0
M8
6.0
8.5
0,97 € - 1,39 € En producción
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,29 € - 3,27 € 249 En stock
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,37 € - 1,95 € En producción
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,68 € - 3,82 € 142 En stock
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,08 € - 1,54 € 177 En stock
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,02 € - 1,46 € En producción
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,30 € - 1,85 € 437 En stock
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,92 € - 2,75 € 1326 En stock
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,43 € - 3,48 € 41 En stock
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,19 € - 3,14 € 596 En stock
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,34 € - 3,34 € 64 En stock
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,71 € - 3,87 € 104 En stock
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,12 € - 3,03 € 291 En stock
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,71 € - 3,87 € 548 En stock
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
1,00 € - 1,43 € En producción
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,08 € - 1,54 € En producción
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,17 € - 1,67 € 802 En stock
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
  • de 3
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 40.0 Acero inoxidable 303

20186128

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M8
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 35.0 Acero inoxidable 303

20188498

Rango de precios
3,06 € - 2,14 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 25.0 Acero inoxidable 303

20186104

Rango de precios
3,79 € - 2,65 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2 10.0 Acero inoxidable 303

20180737

Rango de precios
1,39 € - 0,97 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M2
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 35.0 Acero inoxidable 303

20188511

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 35.0 Acero inoxidable 303

20188474

Rango de precios
1,95 € - 1,37 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 35.0 Acero inoxidable 303

20188528

Rango de precios
3,82 € - 2,68 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2.5 10.0 Acero inoxidable 303

20180775

Rango de precios
1,54 € - 1,08 €

Niveles de existencias
177 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2 16.0 Acero inoxidable 303

20180751

Rango de precios
1,46 € - 1,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M2
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 25.0 Acero inoxidable 303

20180843

Rango de precios
1,85 € - 1,30 €

Niveles de existencias
437 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 16.0 Acero inoxidable 303

20180881

Rango de precios
2,75 € - 1,92 €

Niveles de existencias
1326 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 60.0 Acero inoxidable 303

20180935

Rango de precios
3,48 € - 2,43 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 30.0 Acero inoxidable 303

20180973

Rango de precios
3,14 € - 2,19 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 16.0 Acero inoxidable 303

20181017

Rango de precios
3,34 € - 2,34 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 40.0 Acero inoxidable 303

20181048

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 25.0 Acero inoxidable 303

20181086

Rango de precios
3,03 € - 2,12 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 20.0 Acero inoxidable 303

20182229

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
548 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2 12.0 Acero inoxidable 303

20180744

Rango de precios
1,43 € - 1,00 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M2
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2.5 12.0 Acero inoxidable 303

20180782

Rango de precios
1,54 € - 1,08 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 10.0 Acero inoxidable 303

20180812

Rango de precios
1,67 € - 1,17 €

Niveles de existencias
802 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 12.0 Acero inoxidable 303

20180874

Rango de precios
2,69 € - 1,88 €

Niveles de existencias
1009 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 30.0 Acero inoxidable 303

20180850

Rango de precios
1,88 € - 1,32 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 12.0 Acero inoxidable 303

20180942

Rango de precios
2,75 € - 1,92 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 20.0 Acero inoxidable 303

20180966

Rango de precios
2,93 € - 2,05 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 60.0 Acero inoxidable 303

20181000

Rango de precios
3,84 € - 2,69 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 25.0 Acero inoxidable 303

20181079

Rango de precios
2,89 € - 2,03 €

Niveles de existencias
654 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2 20.0 Acero inoxidable 303

20180768

Rango de precios
1,54 € - 1,08 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M2
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 16.0 Acero inoxidable 303

20180829

Rango de precios
1,75 € - 1,22 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2.5 20.0 Acero inoxidable 303

20180805

Rango de precios
1,64 € - 1,15 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 20.0 Acero inoxidable 303

20180898

Rango de precios
2,82 € - 1,98 €

Niveles de existencias
621 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 40.0 Acero inoxidable 303

20180911

Rango de precios
3,14 € - 2,19 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 40.0 Acero inoxidable 303

20180980

Rango de precios
3,38 € - 2,36 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 20.0 Acero inoxidable 303

20181024

Rango de precios
3,45 € - 2,41 €

Niveles de existencias
886 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 60.0 Acero inoxidable 303

20181062

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 25.0 Acero inoxidable 303

20181093

Rango de precios
3,63 € - 2,54 €

Niveles de existencias
637 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 8.0 Acero inoxidable 303

20182182

Rango de precios
1,64 € - 1,15 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 20.0 Acero inoxidable 303

20180836

Rango de precios
1,78 € - 1,24 €

Niveles de existencias
466 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 40.0 Acero inoxidable 303

20180867

Rango de precios
2,02 € - 1,41 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 50.0 Acero inoxidable 303

20180928

Rango de precios
3,31 € - 2,32 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 30.0 Acero inoxidable 303

20180904

Rango de precios
3,00 € - 2,10 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 50.0 Acero inoxidable 303

20180997

Rango de precios
3,58 € - 2,51 €

Niveles de existencias
512 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 30.0 Acero inoxidable 303

20181031

Rango de precios
3,79 € - 2,65 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M6 50.0 Acero inoxidable 303

20181055

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M6
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 12.0 Acero inoxidable 303

20181758

Rango de precios
1,70 € - 1,19 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 10.0 Acero inoxidable 303

20182199

Rango de precios
2,64 € - 1,85 €

Niveles de existencias
387 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 16.0 Acero inoxidable 303

20180959

Rango de precios
2,82 € - 1,98 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 30.0 Acero inoxidable 303

20186111

Rango de precios
3,87 € - 2,71 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 60.0 Acero inoxidable 303

20186142

Rango de precios
3,93 € - 2,75 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M8
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M4 14. Acero inoxidable 303

20188481

Rango de precios
2,72 € - 1,90 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1_025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M8 50.0 Acero inoxidable 303

20186135

Rango de precios
3,93 € - 2,75 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1
    M8
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M5 14.0 Acero inoxidable 303

20188504

Rango de precios
2,79 € - 1,95 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1_025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2.5 16.0 Acero inoxidable 303

20180799

Rango de precios
1,60 € - 1,12 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8