Menu Search

Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M2 20.0 Acero inoxidable 303

Tornillo del panel cautivo con cabeza avellanada y forma hexagonal. Se diseña para evitar que el tornillo se afloje solo. Esto significa que el tornillo no se saldrá del orificio en el panel en el que se ha insertado y que puede usarse en orificios roscados y no roscados.
Referencia de Essentra:

20180768

Número de pieza del fabricante:

20180768

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 1,629 €
100 - 249 1,4598 €
250 - 749 1,2905 €
750 + 1,1424 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,63 €

1 x 1,629 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2
l1 025 20.0
d2 a012 1.2
d3 max 3.8
d4 min 2.5
h1 max 1.20
l2 0.25 3.5
Material Acero inoxidable 303
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros