20180751
20180751
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,5038 € |
| 100 - 249 | 1,3596 € |
| 250 - 749 | 1,2051 € |
| 750 + | 1,0506 € |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar