Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.
Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.
Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.
Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0153.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4224 € - 3,459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 1,4492 € - 2,0627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,8349 € - 4,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,0627 € - 2,9513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,0098 € - 2,8772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,2637 € - 3,2369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
2.20
|
35.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,1685 € - 3,0994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,8455 € - 4,062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.2
|
2.50
|
60.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,1474 € - 3,0571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 1,1424 € - 1,629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 1,1847 € - 1,6925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.7
|
1.80
|
16.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 1,3117 € - 1,8829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.6
|
1.65
|
20.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 1,4915 € - 2,1368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.6
|
1.65
|
40.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,4541 € - 3,5014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
2.20
|
50.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,2214 € - 3,1734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
2.20
|
30.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 1,1424 € - 1,629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.7
|
1.80
|
10.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 1,079 € - 1,5444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
1.20
|
16.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 2,6551 € - 3,787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.2
|
2.50
|
50.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,8032 € - 4,0091 € | 2 En stock |
11.0
|
3.00
|
30.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 1,9569 € - 2,7926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar