Menu Search

Tornillo de cabeza Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

El tornillo de cabeza ultra-baja es ideal para conjuntos compactos donde los elementos de fijación estándar pueden ser demasiado voluminosos. Resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833541

Número de pieza del fabricante:

20833541

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,2632 €
100 + 1,0064 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

25,26 €

20 x 1,2632 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
h1 1.3
l2 1.0
Medidas de la estrella TX-8
Color Beige
Material PEEK
Tipo de cabezal Torx Head
Tamaño de transmisión TX-8

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros