Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1233 € - 0,1299 € | 3250 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1388 € - 0,1463 € | 8747 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2108 € - 2,3259 € | 2875 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 4,4216 € - 4,6533 € | 60 En stock |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0627 € - 0,0661 € | 1256 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0714 € - 0,0751 € | 980 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0953 € - 0,1003 € | 573 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1162 € - 0,1224 € | 1232 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0622 € - 0,0655 € | 5000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0687 € - 0,0724 € | 1979 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0739 € - 0,0778 € | 3605 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0889 € - 0,0936 € | 17015 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0705 € - 0,0741 € | 3492 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0981 € - 0,1033 € | 6000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0706 € - 0,0742 € | 14929 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0658 € - 0,0693 € | 2000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0834 € - 0,0877 € | 6710 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0463 € - 0,0487 € | 2500 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0667 € - 0,0701 € | 18465 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar