Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,104 € - 0,1095 € 1000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
Forma ranurada
0,1078 € - 0,1135 € 600 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1935 € - 0,2037 € 88 En stock
M3
Transparente
PC
4.7 mm
Forma cruzada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 10 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.6
Marrón
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
0,3289 € - 0,3461 € 2947 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Forma ranurada
0,1132 € - 0,1192 € 17000 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma ranurada
0,1528 € - 0,161 € 116 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Forma ranurada
1,3324 € - 1,4036 € 75 En stock
M1.2
Marrón
PEEK
4.0 mm
Forma cruzada
0,2923 € - 0,6462 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
PA
12.1 mm
Forma cruzada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Marrón
PEEK
4.0 mm
Forma cruzada
0,0366 € - 0,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma cruzada
0,2518 € - 0,2652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
0,2734 € - 0,2876 € 996 En stock
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,3842 € - 0,4046 € 900 En stock
M6
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,706 € - 0,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
60.0 mm
Forma cruzada
0,635 € - 0,6683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
1,2765 € - 1,3433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052761

Rango de precios
0,1095 € - 0,104 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052808

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052846

Rango de precios
0,1135 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 4.7 mm PC Transparente

10218549

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    4.7 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
Tornillo Forma cruzada M1.6 2.5 mm PEEK Marrón

10358702

Rango de precios
1,4036 € - 1,3324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 20.0 mm PEEK Marrón claro

10219874

Rango de precios
5,5105 € - 5,2416 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 12.0 mm PEEK Marrón

10219638

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M10 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052907

Rango de precios
0,3461 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
2947 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053003

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052877

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.2 4.0 mm PEEK Marrón

10358665

Rango de precios
1,4036 € - 1,3324 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 12.1 mm PA Natural

10162163

Rango de precios
0,6462 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.1 mm
Tornillo Forma cruzada M1.6 4.0 mm PEEK Marrón

10358719

Rango de precios
1,4036 € - 1,3324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397886

Rango de precios
0,0452 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diámetro de inclinación
    0.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 30.0 mm Nylon Natural

10375112

Rango de precios
0,2652 € - 0,2518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm Nylon Natural

10375150

Rango de precios
0,2876 € - 0,2734 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 25.0 mm Nylon Natural

10375198

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 60.0 mm Nylon Natural

10375235

Rango de precios
0,7437 € - 0,706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 30.0 mm Nylon Natural

10375273

Rango de precios
0,6683 € - 0,635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M10 16.0 mm Nylon Natural

10375327

Rango de precios
1,3433 € - 1,2765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada