Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1196 € - 0,1259 € 16990 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
25.0 mm
Forma cruzada
0,1799 € - 0,1894 € 10500 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
50.0 mm
Forma cruzada
0,4561 € - 0,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10
Natural
PA
40.0 mm
Forma cruzada
0,0988 € - 0,1039 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 8000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
50.0 mm
Forma cruzada
0,0955 € - 0,1006 € 2730 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
30.0 mm
Forma cruzada
10049556 0,0915 € - 0,0964 € 7710 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
0,066 € - 0,0695 € 14897 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma cruzada
0,0639 € - 0,0672 € 3321 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
0,0921 € - 0,0969 € 1593 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma cruzada
0,0921 € - 0,0969 € 19001 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
0,1054 € - 0,1109 € 45 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Forma cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 1130 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma cruzada
0,0725 € - 0,0763 € 9000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Forma cruzada
10049587 0,0951 € - 0,1002 € 650 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma cruzada
0,0626 € - 0,0659 € 6000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma ranurada
0,0323 € - 0,034 € 6890 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Forma cruzada
0,0414 € - 0,0435 € 7071 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0408 € 2000 En stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M8 25.0 mm PA Natural

10049822

Rango de precios
0,1259 € - 0,1196 €

Niveles de existencias
16990 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 50.0 mm PA Natural

10049884

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 40.0 mm PA Natural

10050248

Rango de precios
0,48 € - 0,4561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049594

Rango de precios
0,1039 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 50.0 mm PA Natural

10049679

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 30.0 mm PA Natural

10049495

Rango de precios
0,1006 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
2730 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049556

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
7710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049297

Rango de precios
0,0695 € - 0,066 €

Niveles de existencias
14897 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049334

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
3321 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049617

Rango de precios
0,0969 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
1593 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049792

Rango de precios
0,0969 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
19001 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049518

Rango de precios
0,1109 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049570

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
1130 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10049525

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma cruzada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049587

Rango de precios
0,1002 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052488

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10050156

Rango de precios
0,034 € - 0,0323 €

Niveles de existencias
6890 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052525

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
7071 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397282

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397312

Rango de precios
0,0408 € - 0,033 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm