Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
5,7906 € - 6,1027 € 40 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
1,5285 € - 1,61 € 4 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 1135 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
16.0 mm
Forma cruzada
1,5285 € - 1,61 € 66925 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
Forma cruzada
0,0686 € - 0,0723 € 3500 En stock
M3
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
0,1339 € - 0,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Acero suave
25.0 mm
Forma cruzada
0,1351 € - 0,1425 € 9747 En stock
M5
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
0,1894 € - 0,1994 € 1048 En stock
M2
Transparente
PC
5.0 mm
Forma cruzada
3,5864 € - 3,7759 € 425 En stock
M3
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 25 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 397 En stock
M3
Natural
Acero suave
6.0 mm
Forma cruzada
1,4337 € - 1,5112 € 975 En stock
M2.6
Marrón
PEEK
6.0 mm
Forma cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 75 En stock
M3
Marrón
PEEK
20.0 mm
Forma cruzada
5,7906 € - 6,1027 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
2,6672 € - 2,8069 € 1475 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
16.0 mm
Forma cruzada
1,4337 € - 1,5112 € 658 En stock
M2.6
Marrón
PEEK
6.0 mm
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 100 En stock
M5
Marrón
PEEK
20.0 mm
Forma cruzada
3,1946 € - 3,3623 € 31 En stock
M4
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm PEEK Marrón claro

10219850

Rango de precios
6,1027 € - 5,7906 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm PEEK Marrón claro

10219669

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm PEEK Marrón claro

10219812

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
1135 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm PEEK Marrón claro

10219645

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
66925 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm Acero suave Natural

10238301

Rango de precios
0,0723 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Acero suave Natural

10238356

Rango de precios
0,0781 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Acero suave Natural

10238394

Rango de precios
0,1407 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Acero suave Natural

10238431

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
9747 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 5.0 mm PC Transparente

10357255

Rango de precios
0,1994 € - 0,1894 €

Niveles de existencias
1048 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm PEEK Marrón

10219706

Rango de precios
3,7759 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm PEEK Marrón claro

10219805

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Acero suave Natural

10238264

Rango de precios
0,0592 € - 0,0564 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Marrón

10219614

Rango de precios
1,5112 € - 1,4337 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm PEEK Marrón

10219690

Rango de precios
3,2762 € - 3,1126 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm PEEK Marrón claro

10219843

Rango de precios
6,1027 € - 5,7906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm PEEK Marrón claro

10219737

Rango de precios
2,2647 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 16.0 mm PEEK Marrón claro

10219751

Rango de precios
2,8069 € - 2,6672 €

Niveles de existencias
1475 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Marrón

10219607

Rango de precios
1,5112 € - 1,4337 €

Niveles de existencias
658 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm PEEK Marrón

10219829

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm PEEK Marrón

10219775

Rango de precios
3,3623 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada