Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0398 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 1435 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 8242 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 500 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1976 € - 0,2079 € | 500 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1976 € - 0,2079 € | 750 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,565 € - 0,5952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,565 € - 0,5952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,2819 € - 1,3497 € | 200 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,565 € - 0,5952 € | 340 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 7,3645 € - 16,2637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6382 € - 0,6716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 6,1182 € - 13,5239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,8456 € - 2,9964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6382 € - 0,6716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6759 € - 0,7114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Natural
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2948 € - 5,0727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6759 € - 0,7114 € | 300 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5262 € - 1,6059 € | 50 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,8469 € - 1,9438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar