Menu Search

Tornillos autorroscantes: cabeza cilíndrica en cruz

En stock

Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,157 € - 0,1652 € 572 En stock
PPA
16.0 mm
0,3032 € - 0,3191 € 669 En stock
PPA
25.0 mm
0,5252 € - 0,5528 € 4000 En stock
PPA
50.0 mm
10105467 0,1461 € - 0,1539 € 986 En stock
PPA
6.5 mm
0,1655 € - 0,1743 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,3207 € - 0,3379 € 3088 En stock
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,6781 € - 0,7135 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,663 € - 0,6985 € 700 En stock
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,3746 € - 0,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,2873 € - 0,3024 € 3578 En stock
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,5091 € - 0,536 € 2464 En stock
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
PPA
13.0 mm
  • de 2
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
572 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Rango de precios
0,3191 € - 0,3032 €

Niveles de existencias
669 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 50.0 mm PPA

10105634

Rango de precios
0,5528 € - 0,5252 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.5 mm PPA

10105467

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
986 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 13.0 mm PPA Negro

10376669

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 19.0 mm PPA Negro

10376720

Rango de precios
0,3379 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
3088 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 5.5 mm 19.0 mm PPA Negro

10376751

Rango de precios
0,6867 € - 0,6522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 25.0 mm PPA Negro

10376782

Rango de precios
0,7135 € - 0,6781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 19.0 mm PPA Negro

10376775

Rango de precios
0,6985 € - 0,663 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA Negro

10376683

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 16.0 mm PPA Negro

10376713

Rango de precios
0,395 € - 0,3746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 9.5 mm PPA Negro

10376652

Rango de precios
0,3024 € - 0,2873 €

Niveles de existencias
3578 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
PPA Forma cruzada De cabeza aplanada Tornillo para chapas de metal - Medida de la rosca 4.8 mm; Longitud de la rosca 38.0 mm | 1.496 in

10376744

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
2464 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 13.0 mm PPA Negro

10376690

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm