10105559
6580271301VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1652 € |
5000 + | 0,157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Medida de la rosca | 4.8 mm |
Color | Negro |
Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
Altura de la cabeza | 3.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.146 in |
Tipo de tornillo | Tornillo autorroscante |
Tipo de cabezal | Cabeza ultrabaja |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliftalamida con relleno de vidrio al 45 % |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar