Menu Search

Tornillos autorroscantes: cabeza cilíndrica en cruz

En stock

Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,2138 € - 0,225 € 23400 En stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
1,692 € - 1,7802 € 450 En stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,3669 € - 0,3864 € 771 En stock
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,3981 € - 0,419 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,6823 € - 0,7179 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,2003 € - 0,2108 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,1502 € - 0,1581 € 3874 En stock
4.8 mm
PPA
13.0 mm
10105467 0,1461 € - 0,1539 € 986 En stock
PPA
6.5 mm
0,1092 € - 0,1149 € 120 En stock
PPA
16.0 mm
0,318 € - 0,3348 € 8000 En stock
PPA
19.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1310 En stock
PPA
50.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 248080 En stock
PPA
38.0 mm
0,1908 € - 0,2008 € 22000 En stock
PPA
22.0 mm
0,1922 € - 0,2023 € Solicite el plazo de entrega aquí
PPA
9.5 mm
0,3289 € - 0,3462 € 3408 En stock
PPA
25.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 877 En stock
PPA
19.0 mm
0,3032 € - 0,3191 € 669 En stock
PPA
25.0 mm
0,157 € - 0,1652 € 572 En stock
PPA
16.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 189 En stock
PPA
9.5 mm
0,1854 € - 0,1951 € 2718 En stock
PPA
13.0 mm
  • de 2
PPA Ajuste cruzado De cabeza aplanada Tornillo para chapas de metal - Medida de la rosca 4.2 mm; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in

10376706

Rango de precios
0,225 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
23400 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 8.0 mm 50.0 mm PPA Negro

10376799

Rango de precios
1,7802 € - 1,692 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 6.5 mm PPA Negro

10376645

Rango de precios
0,3864 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA Negro

10376737

Rango de precios
0,419 € - 0,3981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 16.0 mm PPA Negro

10376768

Rango de precios
0,7179 € - 0,6823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA Negro

10376676

Rango de precios
0,2108 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
3874 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.5 mm PPA

10105467

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
986 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 16.0 mm PPA

10105528

Rango de precios
0,1149 € - 0,1092 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 19.0 mm PPA

10105610

Rango de precios
0,3348 € - 0,318 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 50.0 mm PPA

10105603

Rango de precios
0,3476 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
1310 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 38.0 mm PPA

10105580

Rango de precios
0,2549 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
248080 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 22.0 mm PPA

10105573

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 9.5 mm PPA

10105504

Rango de precios
0,2023 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 25.0 mm PPA

10105627

Rango de precios
0,3462 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
3408 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 19.0 mm PPA

10105566

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
877 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Rango de precios
0,3191 € - 0,3032 €

Niveles de existencias
669 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
572 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 9.5 mm PPA

10105474

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 13.0 mm PPA

10105511

Rango de precios
0,1951 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
2718 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo autorroscante