Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1041 € - 0,1096 € | 489 En stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 189 En stock |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 277 En stock |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1854 € - 0,1951 € | 2718 En stock |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,318 € - 0,3348 € | 8000 En stock |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,0812 € | 8000 En stock |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1667 € | 877 En stock |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 0,5528 € | 4000 En stock |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1652 € | 572 En stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3032 € - 0,3191 € | 669 En stock |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 22000 En stock |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,1149 € | 120 En stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10105467 | 0,1461 € - 0,1539 € | 986 En stock |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,3302 € - 0,3476 € | 1310 En stock |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 3874 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 248080 En stock |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3289 € - 0,3462 € | 3408 En stock |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,225 € | 23400 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3981 € - 0,419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar