Los tornillos con cabeza redonda aplanada ranurada, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica.
Cuenta con una cabeza redonda aplanada cilíndrica con un accionamiento ranurado que permite la aplicación de un par de apriete seguro, utilizando herramientas estándar. El diseño ranurado facilita la instalación y extracción. La robusta forma de la cabeza aumenta el área de contacto, mejorando la distribución de la carga y su fiabilidad mecánica en los componentes ensamblados.
Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0088
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 € - 1,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
6.0
|
||
| 1,28 € - 1,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
| 1,03 € - 1,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
12.0
|
||
| 0,96 € - 1,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
||
| 1,34 € - 1,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
20.0
|
||
| 1,28 € - 1,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
15.0
|
||
| 1,11 € - 1,22 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
8.0
|
||
| 4,42 € - 4,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 2,87 € - 3,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,01 € - 1,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
10.0
|
||
| 0,96 € - 1,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 1,11 € - 1,22 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
15.0
|
||
| 0,92 € - 1,01 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 3,59 € - 3,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,87 € - 2,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
||
| 2,66 € - 2,93 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 2,22 € - 2,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
||
| 1,38 € - 1,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
12.0
|
||
| 2,37 € - 2,61 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
40.0
|
||
| 3,19 € - 3,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar