Menu Search

Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada - PEEK

En producción

Los tornillos con cabeza redonda aplanada ranurada, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica.

Cuenta con una cabeza redonda aplanada cilíndrica con un accionamiento ranurado que permite la aplicación de un par de apriete seguro, utilizando herramientas estándar. El diseño ranurado facilita la instalación y extracción. La robusta forma de la cabeza aumenta el área de contacto, mejorando la distribución de la carga y su fiabilidad mecánica en los componentes ensamblados.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0088

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
50 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Compra
1,0578 € - 1,1605 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
1,4172 € - 1,561 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
0,9037 € - 0,9961 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
2,7318 € - 3,0091 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
1,5302 € - 1,6842 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
15.0
3,6869 € - 4,0566 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
25.0
1,4172 € - 1,561 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
2,9474 € - 3,2453 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
15.0
3,2761 € - 3,6047 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
1,1605 € - 1,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
1,0372 € - 1,1399 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
1,0578 € - 1,1605 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
1,3145 € - 1,448 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
1,3351 € - 1,4686 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
1,5713 € - 1,7253 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
2,095 € - 2,3004 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
1,7356 € - 1,9102 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
2,2799 € - 2,5058 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
2,4339 € - 2,6804 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
1,3556 € - 1,4891 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
  • de 3
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M2.5 6.0 4.5 Beige PEEK

20835033

Rango de precios
1,1605 € - 1,0578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M2 20.0 3.8 Beige PEEK

20835026

Rango de precios
1,561 € - 1,4172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M3 4.0 5.5 Beige PEEK

20835095

Rango de precios
0,9961 € - 0,9037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408

Rango de precios
3,0091 € - 2,7318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20835347

Rango de precios
1,6842 € - 1,5302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20835439

Rango de precios
4,0566 € - 3,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20835330

Rango de precios
1,561 € - 1,4172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M8 15.0 13.0 Beige PEEK

20835415

Rango de precios
3,2453 € - 2,9474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422

Rango de precios
3,6047 € - 3,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Rango de precios
1,2734 € - 1,1605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Rango de precios
1,1399 € - 1,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Rango de precios
1,1605 € - 1,0578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Rango de precios
1,448 € - 1,3145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20835316

Rango de precios
1,4686 € - 1,3351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170

Rango de precios
1,7253 € - 1,5713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Rango de precios
2,3004 € - 2,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20835354

Rango de precios
1,9102 € - 1,7356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M6 35.0 10.0 Beige PEEK

20835385

Rango de precios
2,5058 € - 2,2799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392

Rango de precios
2,6804 € - 2,4339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M2 15.0 3.8 Beige PEEK

20835019

Rango de precios
1,4891 € - 1,3556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8