Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Número de lóbulos Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
9,6305 € - 21,3004 € 603 En stock
4
M10
Fenólico
25,3277 € - 26,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
7
M8
Hembra
8.2 mm
Acero inoxidable
7,2718 € - 16,0886 € 1299 En stock
4
M12
Fenólico
10,2588 € - 22,6703 € 343 En stock
4
M10
Fenólico
25,3277 € - 26,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
7
M8
Hembra
8.0 mm
Acero inoxidable
42,1682 € - 44,4033 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
7
M8
Hembra
10.0 mm
Acero inoxidable
4,9017 € - 10,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
4
M8
Fenólico
29,5671 € - 31,1282 € 183 En stock
4
M16
Fenólico
4,9372 € - 10,9141 € 1192 En stock
4
M6
Fenólico
3,1857 € - 7,0431 € 780 En stock
4
M8
Fenólico
29,9215 € - 31,4974 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M10
Hembra
14.3 mm
Aluminio
30,6631 € - 32,2802 € 2 En stock
60.0 mm
5
M12
Hembra
14.3 mm
Aluminio
2,3306 € - 5,1512 € 1259 En stock
4
M6
Fenólico
20,3425 € - 21,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M8
Hembra
8.2 mm
Aluminio
64,0969 € - 67,465 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
7
M12
Hembra
15.0 mm
Acero inoxidable
6,0255 € - 13,3385 € 372 En stock
4
M12
Fenólico
6,8237 € - 7,1791 € 1 En stock
60.0 mm
5
M10
PP
0,7056 € - 0,7428 € 300 En stock
6
M8
PP
20,8266 € - 21,9142 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
8
M8
8.2 mm
7,9866 € - 8,4058 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M10
PP
  • de 12
Rueda manual M10 Negro

10203439

Rango de precios
21,3004 € - 9,6305 €

Niveles de existencias
603 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PA Natural

10633946

Rango de precios
26,6564 € - 25,3277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual M12 Negro

10203408

Rango de precios
16,0886 € - 7,2718 €

Niveles de existencias
1299 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M10 Negro

10203392

Rango de precios
22,6703 € - 10,2588 €

Niveles de existencias
343 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PA Natural

10642641

Rango de precios
26,6564 € - 25,3277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    24.2 mm
  • Altura general
    24.2 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual 50.0 mm Hembra M8 PA Natural

10641118

Rango de precios
44,4033 € - 42,1682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Altura general
    31.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual M8 Negro

10246436

Rango de precios
10,8345 € - 4,9017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M16 Negro

10203453

Rango de precios
31,1282 € - 29,5671 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M6 Negro

10203378

Rango de precios
10,9141 € - 4,9372 €

Niveles de existencias
1192 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M8 Negro

10203422

Rango de precios
7,0431 € - 3,1857 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 60.0 mm Hembra M10 PA Natural

10629222

Rango de precios
31,4974 € - 29,9215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    39.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Color
    Natural
Pomo de lóbulo 60.0 mm M12 14.3 mm PA Natural

10367308

Rango de precios
32,2802 € - 30,6631 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura del pomo
    39.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual M6 Negro

10203415

Rango de precios
5,1512 € - 2,3306 €

Niveles de existencias
1259 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Pomo de lóbulo 40.0 mm M8 8.2 mm PA Natural

10367292

Rango de precios
21,4137 € - 20,3425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual 60.0 mm Hembra M12 PA Natural

10639283

Rango de precios
67,465 € - 64,0969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura del pomo
    39.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual M12 Negro

10246450

Rango de precios
13,3385 € - 6,0255 €

Niveles de existencias
372 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M10

10275450

Rango de precios
7,1791 € - 6,8237 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
Rueda manual M8 Negro

10072394

Rango de precios
0,7428 € - 0,7056 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304

10271612

Rango de precios
21,9142 € - 20,8266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Código de material
    7326909890
  • Número de lóbulos
    8
Rueda manual M10

10275412

Rango de precios
8,4058 € - 7,9866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm