Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 17.1 mm 19.0 mm Transparente

Estos tapones y capuchones cónicos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10128046

Número de pieza del fabricante:

2113000

7900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0818 €
5000 + 0,0777 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

81,80 €

1000 x 0,0818 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.0 mm
d1 17.1 mm
d2 19.0 mm
d3 15.6 mm
d4 17.6 mm
h 12.7 mm
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros