Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,3681 € - 0,3874 € 2817 En stock
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
10262344 0,4643 € - 1,0262 € 1870 En stock
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,2869 € - 0,302 € 12644 En stock
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,7588 € - 0,7996 € 1344 En stock
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,4589 € - 0,483 € 1895 En stock
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1529 € - 0,338 € 2250 En stock
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Azul
PEAD
UNF
0,3316 € - 0,733 € 8400 En stock
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Azul
PEAD
UNF
0,249 € - 0,5505 € 7700 En stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Azul
PEAD
UNF
0,2571 € - 0,5684 € 5400 En stock
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Azul
PEAD
UNF
0,4209 € - 0,9305 € 4000 En stock
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Azul
PEAD
UNF
0,6199 € - 0,6526 € 1385 En stock
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,3681 € - 0,3874 € 4000 En stock
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,0988 € - 0,2184 € 500 En stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
2
0,2355 € - 0,5205 € 15150 En stock
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Azul
PEAD
UNF
0,2693 € - 0,2835 € 5080 En stock
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,2314 € - 0,2436 € 12538 En stock
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,4129 € - 0,4344 € 2480 En stock
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,7008 € - 0,7379 € 869 En stock
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,6376 € - 0,6712 € 2578 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,8513 € - 0,8966 € 1090 En stock
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
  • de 5
Tapón slottex 38.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262320

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
2817 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 45.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262344

Rango de precios
1,0262 € - 0,4643 €

Niveles de existencias
1870 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 33.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262306

Rango de precios
0,302 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
12644 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 55.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262436

Rango de precios
0,7996 € - 0,7588 €

Niveles de existencias
1344 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 40.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262399

Rango de precios
0,483 € - 0,4589 €

Niveles de existencias
1895 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 17.3 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148877

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex Azul Rosca UNF

10148914

Rango de precios
0,733 € - 0,3316 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 15.8 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148860

Rango de precios
0,5505 € - 0,249 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 19.1 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148884

Rango de precios
0,5684 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 30.0 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148921

Rango de precios
0,9305 € - 0,4209 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 50.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262412

Rango de precios
0,6526 € - 0,6199 €

Niveles de existencias
1385 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 33.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262375

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074961

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 23.9 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148907

Rango de precios
0,5205 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
15150 En stock
Atributos
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 32.5 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262290

Rango de precios
0,2835 € - 0,2693 €

Niveles de existencias
5080 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 30.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262283

Rango de precios
0,2436 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
12538 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 38.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262382

Rango de precios
0,4344 € - 0,4129 €

Niveles de existencias
2480 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 52.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262429

Rango de precios
0,7379 € - 0,7008 €

Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 52.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262368

Rango de precios
0,6712 € - 0,6376 €

Niveles de existencias
2578 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 60.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262443

Rango de precios
0,8966 € - 0,8513 €

Niveles de existencias
1090 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica