Menu Search

Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262269

Número de pieza del fabricante:

466973

15145 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1087 €
2500 + 0,1033 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

54,35 €

500 x 0,1087 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 7.0 mm
D 17.0 mm
h 9.0 mm
Thread Sizes (All) M12 x 1;0
Estándar de rosca Métrica
Color Amarillo
Material Nylon 6
Sellado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros