Menu Search

Tapón slottex 33.3 mm Rosca UNF Azul PEAD

Este tapón slottex abierto azul está fabricado en PEAD y es adecuado para roscas UNF. Se pueden apretar manualmente o con herramienta motorizada Este sellado hermético se utiliza para protección general y para aplicaciones que requieran protección contra posibles fugas de residuos.
Referencia de Essentra:

10148853

Número de pieza del fabricante:

B-10

480 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 1199 0,8766 €
1200 - 5999 0,4174 €
6000 + 0,3965 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

105,19 €

120 x 0,8766 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 22.1 mm
D 33.3 mm
h 16.4 mm
Thread Sizes (All) 1 1/16 in - 14
Estándar de rosca UNF
Color Azul
Material PEAD
Sellado N
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros