Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.
Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.
Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | h | Color | Material | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1167 € - 0,2581 € | 33614 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,1082 € - 0,2393 € | 17000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,1061 € - 0,1116 € | 11645 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,0971 € - 0,2147 € | 15290 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1321 € - 0,2922 € | 41100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2487 € - 0,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2544 € - 0,2677 € | 11998 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,4308 € - 0,9525 € | 8500 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,1192 € - 0,2636 € | 21000 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3169 € - 0,7005 € | 400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,8799 € - 0,9263 € | 3014 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1123 € - 0,2482 € | 13000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
Métrica
|
|
||
| 0,1014 € - 0,2243 € | 13000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4072 € - 0,9002 € | 480 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,264 € - 0,5838 € | 4800 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | 7700 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,2418 € - 0,5346 € | 350 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
| 0,1014 € - 0,2243 € | 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,4323 € - 0,9556 € | 4000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Azul
|
PEAD
|
UNF
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar