Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,1167 € - 0,2581 € 33614 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1082 € - 0,2393 € 17000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1061 € - 0,1116 € 11645 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,0971 € - 0,2147 € 15290 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,1321 € - 0,2922 € 50100 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,2487 € - 0,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,2544 € - 0,2677 € 11998 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Amarillo
Nylon 6
0,4308 € - 0,9525 € 8500 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
BSP
0,1192 € - 0,2636 € 33000 En stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,1709 € - 0,3779 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,3169 € - 0,7005 € 100 En stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,8799 € - 0,9263 € 3014 En stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarillo
Nylon 6
0,1123 € - 0,2482 € 12500 En stock
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Amarillo
Nylon 6
Métrica
0,1014 € - 0,2243 € 13000 En stock
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarillo
Nylon 6
UNF
0,4072 € - 0,9002 € 480 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Azul
PEAD
UNF
0,264 € - 0,5838 € 4800 En stock
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Azul
PEAD
UNF
0,2557 € - 0,5653 € 7700 En stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Azul
PEAD
UNF
0,2418 € - 0,5346 € 350 En stock
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Azul
PEAD
UNF
0,1014 € - 0,2243 € 500 En stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Amarillo
PEAD
Métrica
2
0,4323 € - 0,9556 € 4000 En stock
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Azul
PEAD
UNF
  • de 5
Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253823

Rango de precios
0,2581 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
33614 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 12.5 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253809

Rango de precios
0,2393 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10262269

Rango de precios
0,1116 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
11645 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262085

Rango de precios
0,2147 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
15290 En stock
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 22.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262122

Rango de precios
0,2922 € - 0,1321 €

Niveles de existencias
50100 En stock
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 33.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262160

Rango de precios
0,55 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 29.5 mm Amarillo Nylon 6

10262450

Rango de precios
0,2677 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
11998 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Color
    Amarillo
Tapón slottex 50.0 mm Rosca BSP Amarillo Nylon 6

10253847

Rango de precios
0,9525 € - 0,4308 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón slottex 20.5 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262115

Rango de precios
0,2636 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 26.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262139

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262177

Rango de precios
0,7005 € - 0,3169 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 56.0 mm Amarillo Nylon 6

10262467

Rango de precios
0,9263 € - 0,8799 €

Niveles de existencias
3014 En stock
Atributos
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Color
    Amarillo
Tapón slottex 14.5 mm Rosca métrica Amarillo Nylon 6

10253816

Rango de precios
0,2482 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 17.0 mm Rosca UNF Amarillo Nylon 6

10262092

Rango de precios
0,2243 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 33.3 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148853

Rango de precios
0,9002 € - 0,4072 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 19.1 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148884

Rango de precios
0,5838 € - 0,264 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 15.8 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148860

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 23.9 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148907

Rango de precios
0,5346 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica Amarillo PEAD

10074961

Rango de precios
0,2243 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón slottex 30.0 mm Rosca UNF Azul PEAD

10148921

Rango de precios
0,9556 € - 0,4323 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Estándar de rosca
    UNF