Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | Dirección de arrastre | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3552 € - 0,7459 € | 2800 En stock |
1.976 in
50.2 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,3305 € - 0,6941 € | 6250 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,1992 € - 0,4404 € | 15400 En stock |
1.528 in
38.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1924 € - 0,4255 € | 11400 En stock |
1.48 in
37.6 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4832 € - 0,5086 € | 2520 En stock |
3.209 in
81.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3146 € - 0,6606 € | 3300 En stock |
2.059 in
52.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4625 € - 0,9712 € | 3300 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5115 € - 0,5384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.386 in
86.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,1652 € - 0,347 € | 20300 En stock |
1.331 in
33.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,3863 € - 0,854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.469 in
62.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 0,0244 € - 0,0541 € | 19500 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,5509 € - 1,1569 € | 2900 En stock |
3.531 in
89.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 0,4001 € - 0,8403 € | 4750 En stock |
2.217 in
56.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,1884 € - 0,4165 € | 1801 En stock |
1.445 in
36.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3836 € - 0,4038 € | 5000 En stock |
2.37 in
60.2 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,5599 € - 0,5895 € | 1500 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,2046 € - 0,4522 € | 12000 En stock |
1.634 in
41.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3361 € - 0,5229 € | 2400 En stock |
2.575 in
65.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,0255 € - 0,0565 € | 8000 En stock |
0.291 in
7.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
4
|
||
| 0,568 € - 0,5979 € | 720 En stock |
3.878 in
98.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar