Menu Search

Tapón protector paralelo 82.0 mm 86.0 mm 9.5 mm PEBD Natural

Este tapón paralelo de PEBD natural se utiliza como tapón de protección de uso general, por lo que es ideal para proteger de la suciedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. El pequeño reborde permite agarrarlo con los dedos para facilitar su extracción de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10215630

Número de pieza del fabricante:

1450219

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1500 - 7499 0,5384 €
7500 + 0,5115 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

807,60 €

1500 x 0,5384 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 86.0 mm
d 82.0 mm
Material PEBD
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros