Menu Search

Tapones protectores paralelos

En stock

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
490 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material Dirección de arrastre d H Tipo Compra
0,4668 € - 0,7261 € 45 En stock
175.0 mm
Natural
PEBD
No Tab
169.0 mm
12.0
4 - De alta resistencia
0,8686 € - 1,3511 € 40 En stock
227.0 mm
Natural
PEBD
No Tab
221.0 mm
12.0
4 - De alta resistencia
0,0803 € - 0,125 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
Rojo
PEBD
Lateral
27.0 mm
10.0
3
0,6508 € - 1,0124 € Solicite el plazo de entrega aquí
195.6 mm
Natural
PEBD
No Tab
190.0 mm
13.6
4 - De alta resistencia
0,1137 € - 0,1769 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.3 mm
Rojo
PEBD
Lateral
36.0 mm
11.0
3
0,0226 € - 0,0351 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
Rojo
PEBD
Lateral
4.1 mm
3
0,0238 € - 0,037 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
Rojo
PEBD
Lateral
4.3 mm
3
0,0293 € - 0,0457 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Rojo
PEBD
Lateral
11.5 mm
8.5
3
0,1478 € - 0,2299 € 100 En stock
53.2 mm
Rojo
PEBD
Lateral
52.0 mm
11.0
3
1,7908 € - 2,7858 € 25 En stock
298.0 mm
Natural
PEBD
No Tab
285.0 mm
18.0
4 - De alta resistencia
0,0332 € - 0,0517 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Rojo
PEBD
Lateral
12.0 mm
9.0
3
0,4817 € - 0,7494 € 195 En stock
182.0 mm
Natural
PEBD
No Tab
176.0 mm
12.0
4 - De alta resistencia
1,1251 € - 1,7501 € 150 En stock
242.6 mm
Natural
PEBD
No Tab
232.0 mm
13.5
4 - De alta resistencia
0,1732 € - 0,2695 € 100 En stock
68.0 mm
Rojo
PEBD
Lateral
62.0 mm
11.5
3
0,0469 € - 0,0731 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Rojo
PEBD
Lateral
15.0 mm
9.5
3
0,0492 € - 0,0765 € 9500 En stock
18.5 mm
Rojo
PEBD
Lateral
15.5 mm
9.5
3
0,199 € - 0,3095 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
Rojo
PEBD
Lateral
77.0 mm
11.0
3
0,0636 € - 0,099 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.6 mm
Rojo
PEBD
Lateral
27.3 mm
3
0,2197 € - 0,3417 € 500 En stock
90.0 mm
Rojo
PEBD
Lateral
86.0 mm
3
0,0558 € - 0,0869 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Rojo
PEBD
Lateral
19.5 mm
10.0
3
  • de 25
Tapón protector paralelo 169.0 mm 175.0 mm 12.0 mm PEBD Natural

20568344

Rango de precios
0,7261 € - 0,4668 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • D
    175.0 mm
  • d
    169.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
  • Dirección de arrastre
    No Tab
Tapón protector paralelo 221.0 mm 227.0 mm 12.0 mm PEBD Natural

20568504

Rango de precios
1,3511 € - 0,8686 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    227.0 mm
  • d
    221.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
  • Dirección de arrastre
    No Tab
Tapón protector paralelo 27.0 mm 31.0 mm 10.0 mm PEBD Rojo

20570064

Rango de precios
0,125 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 190.0 mm 195.6 mm 13.6 mm PEBD Natural

20568429

Rango de precios
1,0124 € - 0,6508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    195.6 mm
  • d
    190.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
  • Dirección de arrastre
    No Tab
Tapón protector paralelo 36.0 mm 40.3 mm 11.0 mm PEBD Rojo

20570163

Rango de precios
0,1769 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.3 mm
  • d
    36.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 4.1 mm PEBD Rojo

20569839

Rango de precios
0,0351 € - 0,0226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • d
    4.1 mm
  • H
    6.8 mm
  • L
    7.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón protector paralelo 4.3 mm PEBD Rojo

20569846

Rango de precios
0,037 € - 0,0238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • d
    4.3 mm
  • H
    6.8 mm
  • L
    7.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón protector paralelo 11.5 mm 14.5 mm 8.5 mm PEBD Rojo

20569891

Rango de precios
0,0457 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 52.0 mm 53.2 mm 11.0 mm PEBD Rojo

20570286

Rango de precios
0,2299 € - 0,1478 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    53.2 mm
  • d
    52.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 285.0 mm 298.0 mm 18.0 mm PEBD Natural

20568573

Rango de precios
2,7858 € - 1,7908 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • D
    298.0 mm
  • d
    285.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
  • Dirección de arrastre
    No Tab
Tapón protector paralelo 12.0 mm 14.5 mm 9.0 mm PEBD Rojo

20569907

Rango de precios
0,0517 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • d
    12.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 176.0 mm 182.0 mm 12.0 mm PEBD Natural

20568375

Rango de precios
0,7494 € - 0,4817 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • D
    182.0 mm
  • d
    176.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
  • Dirección de arrastre
    No Tab
Tapón protector paralelo 232.0 mm 242.6 mm 13.5 mm PEBD Natural

20568528

Rango de precios
1,7501 € - 1,1251 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    242.6 mm
  • d
    232.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
  • Dirección de arrastre
    No Tab
Tapón protector paralelo 62.0 mm 68.0 mm 11.5 mm PEBD Rojo

20570361

Rango de precios
0,2695 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    68.0 mm
  • d
    62.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 15.0 mm 18.5 mm 9.5 mm PEBD Rojo

20569945

Rango de precios
0,0731 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm PEBD Rojo

20569952

Rango de precios
0,0765 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 77.0 mm 81.0 mm 11.0 mm PEBD Rojo

20570439

Rango de precios
0,3095 € - 0,199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    81.0 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral
Tapón protector paralelo 27.3 mm PEBD Rojo

20570019

Rango de precios
0,099 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    27.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón protector paralelo 86.0 mm PEBD Rojo

20570484

Rango de precios
0,3417 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    90.0 mm
  • d
    86.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón protector paralelo 19.5 mm 22.0 mm 10.0 mm PEBD Rojo

20569983

Rango de precios
0,0869 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Rojo
  • Dirección de arrastre
    Lateral