Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2004 € - 0,3117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,2154 € - 0,3351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,0309 € - 0,0343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,037 € - 0,0412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
| 0,0737 € - 0,1146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4617 € - 0,5131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,2662 € - 0,4141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,3597 € - 0,5595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,3979 € - 0,619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar