Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | D | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3694 € - 0,5746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,4087 € - 0,6357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,3877 € - 0,6031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.315 in
135.0 mm
|
5.551 in
141.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,413 € - 0,6425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,4654 € - 0,5171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.496 in
165.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,1177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.224 in
56.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,3201 € | 495 En stock |
4.173 in
106.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,3201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.406 in
86.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2058 € - 0,3201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.055 in
103.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2734 € - 0,4253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,3442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2734 € - 0,4253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.606 in
117.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3694 € - 0,5746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2734 € - 0,4253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0924 € | 5800 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,4409 € - 0,4899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,448 € - 0,4977 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,413 € - 0,6425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.748 in
146.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar