Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,118 € - 0,1836 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1003 € - 0,1561 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0653 € - 0,1015 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0827 € - 0,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0862 € - 0,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1074 € - 0,1671 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,125 € - 0,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € Solicite el plazo de entrega aquí
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,1449 € - 0,2254 € Solicite el plazo de entrega aquí
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0394 € - 0,0612 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,0418 € - 0,0651 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0707 € - 0,1101 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0898 € - 0,1396 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,136 € - 0,2115 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1423 € - 0,2214 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 71.0 mm LDPE - PCR Verde

20744298

Rango de precios
0,1836 € - 0,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20744281

Rango de precios
0,1561 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 4.5 mm LDPE - PCR Verde

20744335

Rango de precios
0,0132 € - 0,0119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Rango de precios
0,1015 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Rango de precios
0,1287 € - 0,0827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 63.0 mm LDPE - PCR Verde

20744717

Rango de precios
0,1342 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20744748

Rango de precios
0,1671 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 72.0 mm LDPE - PCR Verde

20744786

Rango de precios
0,1945 € - 0,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Rango de precios
0,2234 € - 0,1436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 88.0 mm LDPE - PCR Verde

20744908

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20744861

Rango de precios
0,2254 € - 0,1449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20745004

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20744489

Rango de precios
0,0612 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Rango de precios
0,0651 € - 0,0418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Rango de precios
0,1101 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Rango de precios
0,1396 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Rango de precios
0,2115 € - 0,136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Rango de precios
0,2135 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Rango de precios
0,2214 € - 0,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR