Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0566 € - 0,0881 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0149 € - 0,0166 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0342 € - 0,0532 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0257 € - 0,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0206 € - 0,0229 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0165 € - 0,0257 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0182 € - 0,0284 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0132 € - 0,0205 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0237 € - 0,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0792 € - 0,1232 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,0933 € - 0,1451 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0155 € - 0,0242 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0172 € - 0,0267 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0129 € - 0,0201 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0198 € - 0,022 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • de 10
Tapón protector paralelo 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Rango de precios
0,0881 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20745172

Rango de precios
0,0166 € - 0,0149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 30.5 mm LDPE - PCR Verde

20744458

Rango de precios
0,0532 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 23.5 mm LDPE - PCR Verde

20745448

Rango de precios
0,0401 € - 0,0257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 22.5 mm LDPE - PCR Verde

20745424

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20745332

Rango de precios
0,0229 € - 0,0206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20745042

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20745226

Rango de precios
0,0257 € - 0,0165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20745271

Rango de precios
0,0284 € - 0,0182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20745110

Rango de precios
0,0205 € - 0,0132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20745400

Rango de precios
0,0369 € - 0,0237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 61.0 mm LDPE - PCR Verde

20744366

Rango de precios
0,1232 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 64.0 mm LDPE - PCR Verde

20744373

Rango de precios
0,1451 € - 0,0933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 91.0 mm LDPE - PCR Verde

20744939

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20744984

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20745196

Rango de precios
0,0242 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20745240

Rango de precios
0,0267 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 6.5 mm LDPE - PCR Verde

20745103

Rango de precios
0,0201 € - 0,0129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20745318

Rango de precios
0,022 € - 0,0198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20745134

Rango de precios
0,0214 € - 0,0137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR