Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,019 € - 0,0211 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0268 € - 0,0417 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2154 € - 0,3351 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0233 € - 0,0362 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0223 € - 0,0348 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,4022 € - 0,6256 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0273 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0737 € - 0,1146 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,021 € - 0,0234 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0179 € - 0,0278 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0146 € - 0,0227 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,0214 € - 0,0238 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,0297 € - 0,033 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0349 € - 0,0387 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,0309 € - 0,0343 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,0152 € - 0,0237 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
  • de 10
Tapón protector paralelo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20745295

Rango de precios
0,0211 € - 0,019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20745462

Rango de precios
0,0417 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 101.0 mm LDPE - PCR Verde

20745707

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 102.0 mm LDPE - PCR Verde

20745714

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 104.0 mm LDPE - PCR Verde

20745738

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20745769

Rango de precios
0,3351 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20745394

Rango de precios
0,0362 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20745370

Rango de precios
0,0348 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20745752

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20745936

Rango de precios
0,6256 € - 0,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20745479

Rango de precios
0,0426 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20745653

Rango de precios
0,1146 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20745349

Rango de precios
0,0234 € - 0,021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20745264

Rango de precios
0,0278 € - 0,0179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20745165

Rango de precios
0,0227 € - 0,0146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20745356

Rango de precios
0,0238 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20745509

Rango de precios
0,033 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 31.0 mm LDPE - PCR Verde

20745554

Rango de precios
0,0387 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20745523

Rango de precios
0,0343 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20745189

Rango de precios
0,0237 € - 0,0152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN10
  • Color
    Verde